Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RUGGEDCOM RST916P 和 RST916C?RST916P RST916C

RUGGEDCOM RST916P 和 RST916C 是高端口密度的 10 千兆位紧凑型第 2 层以太网交换机。RST916P RST916C它们为电力、运输、石油和天然气等关键基础设施中的高带宽应用提供可靠的连接。

工业环境需要可靠的网络连接,以便在恶劣条件下实现高带宽。尽管存在电磁干扰、极端温度和长距离,我们的 RUGGEDCOM 交换机仍有助于实现无差错的通信。为您的运营提供稳定、可靠的网络性能。

通过高端口密度和 10G 上行链路获得经得起未来考验的连接。在两个选项之间进行选择:

主要好处

期待可靠的性能

使用这款带有 10G 上行链路的紧凑型全千兆以太网交换机可实现高端口密度、充足的 PoE 功率和带宽。我们对其进行了认证,适用于电力、运输和石油和天然气领域的恶劣环境。

最大化投资回报

使用强大的 PoE 解决方案为您的 OT 边缘设备供电,在 10 个端口上提供 420 W 的预算,最高可达 60 W。冗余输入功率和宽温度范围,可实现连续运行。

简化现场操作

使用 USB 端口和 CLP 简化现场调试、配置和固件更新,便于管理。缩短安装时间,简化维护。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。