Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RUGGEDCOM RSG900 系列?RSG900

我们的 RUGGEDCOM RSG900 系列紧凑型、符合千兆位 IEEE 1588 标准的以太网交换机荣获 2018 年红点工业设计奖,经过测试和认证,可承受恶劣的环境并提供长距离高速连接。RSG900其坚固耐用的设计可承受极端温度、湿度和电磁干扰,从而确保可靠运行。

该系列以紧凑的外形提供高性能、公用事业级开关,非常适合任务关键型应用程序。千兆交换机的完整产品组合包括:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

主要好处

在需要的地方安装

这些开关外形小巧,可以安装在空间有限的机柜中和 DIN 导轨上。双冗余电源输入可提供稳定的操作。

在恶劣的环境中运行

我们的千兆交换机具有很高的抗电磁干扰、极端温度和湿度的能力以及 IP40 度的保护,并且不使用内部风扇进行冷却。

自定义您的开关

高端口密度和可选的可拆卸千兆 SFP 收发器可在 100 kms 上传输数据,使您能够根据网络要求自定义交换机。

特色功能

了解选择 RUGGEDCOM RSG900 的好处

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。