工业网络安全
Security 信息
为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。
Siemens RUGGEDCOM 解决方案为恶劣环境中的关键任务操作提供安全、可靠的网络。RSG2000 系列提供具有模块化上行链路、高级网络安全和 Zero Packet Loss™ 技术的托管千兆以太网第 2 层交换机,可实现不间断的性能。RUGGEDCOM 专为极端条件而打造,可确保公用事业、运输和石油与天然气的高可用性、灵活集成并降低生命周期成本。
主要投资组合亮点:
专为极端环境而设计,具有抗电磁干扰性、抗冲击性和宽温度范围,可确保变电站、铁路和石油天然气的持续正常运行。
支持快速网络恢复和冗余拓扑 (HSR/PRP),实现零秒故障转移,最大限度地减少关键流程中代价高昂的中断。
被动冷却、集成电源和坚固耐用的设计可提供高 MTBF 和低维护成本,从而降低产品生命周期内的运营开支。
嵌入式 ROS 为安全的工业网络提供多级用户身份验证、SSH/SSL、VLAN 隔离和 SNMPv3 加密。
模块化光纤和铜缆端口选项、PoE 变体和通用安装可轻松集成到不同的工业设置中。
增强的快速生成树 (eRSTP) 和智能流量管理功能可保持实时控制,并防止在重负荷下丢包。

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。