Siemens RUGGEDCOM RS 系列产品组合——RS900、RS900G、RS910、RS900GP ——为恶劣的工业环境提供紧凑的公用事业级第 2 层以太网交换机。
- 极高的可靠性:变电站经过 −40 至 +85 °C 的硬化处理、高 EMI 和冲击
- 灵活的连接:快速或千兆以太网、光纤上行链路、PoE 变体
- 易于集成:DIN 导轨安装和通用 AC/DC 电源
- 安全网络:带有 VLAN、RADIUS、SSH/SSL、SNMPv3 的 ROS
- 弹性设计:PRP/HSR 支持零秒故障转移
- 耐用、可扩展且安全,是要求苛刻的 OT 网络的理想之选。