为何选择配置软件 Reydisp Manager?
使用配置软件 Reydisp Manager(一套基于 Windows 的软件工具)来全面配置 Reyrolle 7SR1、7SR2 和 7SR5 保护中继设备。该操作程序的直观界面简化了用户文件的管理,可以轻松配置各种功能、设置和界面。这个全面的配置套件是免费提供的。

使用配置软件 Reydisp Manager(一套基于 Windows 的软件工具)来全面配置 Reyrolle 7SR1、7SR2 和 7SR5 保护中继设备。该操作程序的直观界面简化了用户文件的管理,可以轻松配置各种功能、设置和界面。这个全面的配置套件是免费提供的。

Reydisp Manager 支持对 Reyrolle 设备进行完整配置,包括应用功能选择、用户 HMI 屏幕 (7SR5)、图形逻辑、用户曲线、参数设置和数据通信接口。
直观的界面可以轻松管理用户文件。集成的教程、帮助文件和虚拟中继工具提供了额外的支持和指导。
配置软件 Reydisp Manager 支持各种 Reyrolle 设备,包括 7SR1、7SR2 和 7SR5 系列。