Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reydisp Evolution?

操作和参数设置程序 Reydisp 是用于配置 Reyrolle 系列保护继电器的基本软件。它提供了一个用户友好的工具,内置教程和帮助文件,从而减少了对额外培训的要求。这款直观的软件允许查看和编辑设置、查看故障信息、配置继电器语言、IDMT 曲线和通信数据点。Reydisp Evolution全套软件工具套件可供免费下载。

主要好处

自定义显示屏

语言编辑器软件使用户能够自定义继电器、菜单结构和仪表视图中显示的文本。

便于更轻松地进行接口

Reydisp套件中的通信编辑器软件工具允许修改IEC 60870-5-103、DNP 3.0和MODBUS协议的中继协议配置和数据点,从而简化变电站接口。

获得更大的灵活性

曲线编辑器软件允许创建 Reyrolle 继电器的 IDMTL 曲线,从而在使用其他设备进行分级时提供了灵活性。它导入现有曲线,创建新曲线,并将曲线直接发送到继电器。

特色功能

探索资源