Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7XG35

电弧闪光事件威胁人员和设备。传统保护可能过于缓慢,从而造成危险、损坏和中断。Reyrolle 7XG35 Reyarc 使用超快的双重标准检测来实现快速、可靠的响应,提高安全性并降低运营风险。

高速电弧保护:2 毫秒内触发信号跳闸信号

7XG35 与 P1X 光学传感器配合使用,为中压或低压空气绝缘开关设备提供电弧故障保护。

可以检测到由电弧故障产生的直射光和反射光。高速保护运行时间为 2 — 7 毫秒。

P1X 传感器通过光纤电缆连接到 7XG35 设备。

集成的自我监督功能可监控 7XG35 设备、光学弧传感器和光纤连接电缆。

可选的过流检查功能可用于提供安全的二分之二跳闸标准。

主要好处

超快电弧闪光保护

Reyrolle 7XG35 Reyarc 使用先进的传感器和双重标准检查来检测毫秒级的电弧闪烁,从而提供快速响应并最大限度地减少对关键电力系统中人员和设备的损坏。

提高操作可靠性和安全性

通过提供一致可靠的弧闪检测,该继电器可确保电力系统不间断运行,减少停机时间,并支持公用事业和工业设施符合行业安全标准。

简化与电力系统的集成

Reyrolle 7XG35 Reyarc 专为易于安装和兼容而设计,可与现有保护方案无缝集成,可在不同的能源环境中快速部署和可扩展的安全解决方案。

特色功能

探索资源