all
CT 短路解决方案
我们提供 8 到 14 路配置的多功能 CT 短路解决方案。每种型号均使用专用的测试插头,该插头配有 4mm 的遮蔽测试点,可进行可靠的电流互感器测试。
Reyrolle 7XG22 是一系列有 8 到 14 个方向的测试块,装在 Epsilon 大小的 E2 外壳中。7XG22这些测试块为各种电气系统应用提供多功能电流互感器 (CT) 短路解决方案。
安全高效地测试电流互感器可能既复杂又危险。我们的 Reyrolle 7XG22 测试块提供专用 CT 短路功能。7XG22为每种型号使用特定的测试插头来隔离和测试 CT,防止出现危险的开路情况。
测试块有 8、10 和 14 向配置,支持垂直和水平安装,实现灵活安装。每种型号都包括一个专用的测试插头,该插头带有 4mm 的遮蔽测试点,用于安全连接。我们的设计简化了维护并提高了运行可靠性。
使用专用的测试插头和清晰的连接点简化测试流程。缩短设置时间并最大限度地减少错误,以实现更准确的电流互感器测试。
将测试模块集成到保护和控制系统中。从 8 到 14 路配置中选择,以满足您的电路要求。
通过水平和垂直安装选项,高效地安装测试块。这种灵活性使您可以充分利用可用的面板空间。
我们提供 8 到 14 路配置的多功能 CT 短路解决方案。每种型号均使用专用的测试插头,该插头配有 4mm 的遮蔽测试点,可进行可靠的电流互感器测试。
将 Reyrolle 7XG22 测试模块与 8、10 或 14 路配置集成。7XG22使用带有专用测试插头的 CT 短路。
垂直或水平安装 14 路测试块。水平安装适用于 8 和 10 向变体,以适应您的面板布局和空间限制。