Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR57?7SR57

Reyrolle 7SR57 电机保护设备在所有启动和运行过程中保护您的电机。7SR57这些设备通过强大的保护功能和标准 IEC 61850 以太网通信确保运行连续性和设备寿命。保护您的关键汽车资产免受损坏和运营中断。我们的设备提供先进的保护功能、增强的通信和网络安全。受益于精确匹配电机特性的热算法,实现精确的热监控。使用全面的热监控,最多支持 16 个工厂温度传感器。通过电机差动保护 (87M) 增强对大型电机的保护,确保设备可靠性。

主要好处

为未来做准备

通过增强的通信和强大的网络安全来设计未来的电力网络。适应不断变化的电网需求并保护您的基础设施。

简化产品管理

使用覆盖整个工作范围的电源和二进制输入,最大限度地减少产品变体。简化您的订购,降低库存复杂性并简化操作,以实现高效的资源分配。

提高可用性

依靠强大、久经考验的保护算法来实现可靠运行。使用 IEC 61850 第 1 版和第 2 版、DNP3 TCP 和 Modbus TCP 以及 HSR、PRP 和 RSTP,以提高关键应用的可用性和安全性能。

特色功能

探索资源