Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR54?7SR54

Reyrolle 7SR54 继电器为 2 和 3 个绕组变压器提供保护、控制和监控。7SR54它支持所有变压器矢量组和接地连接,或全面覆盖您的电网。

管理复杂的变压器运行需要多种类型的故障和干扰保护措施。Reyrolle 7SR54 包括各种保护功能和先进的 IEC 61850 以太网通信,可帮助您保持系统稳定并防止代价高昂的停机时间。7SR54

带有大型 LCD 和触觉按钮的用户友好界面简化了操作和维护。可抽出的继电器元件便于更换,从而减少服务中断。

主要好处

保护您的变形金刚

为 2 和 3 绕组变压器、自耦变压器、电抗器和电机提供可靠的保护。我们久经考验的算法可保护您的关键资产和电气网络。

降低成本

通过紧凑的设计和较低的产品生命周期成本提高您的利润。可抽出的继电器元件便于更换,简化了维护。

提高系统可用性

使用 IEC 61850 第 1 版和第 2 版、DNP3 TCP 和 Modbus TCP 实现更高的可用性,支持 HSR、PRP 和 RSTP 操作。基于角色的访问控制和签名的固件可增强网络安全。

特色功能

探索资源