Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR51?7SR51

Reyrolle 7SR51 过流设备为电力网络提供全面的过流和馈线保护。7SR51将其用于中压变电站或用作线路、变压器、发电机、电机和母线的备用保护。

现代电力网络需要增强的通信和网络安全以及简单的管理。Reyrolle 7SR51 集成了广泛的保护功能和 IEC 61850 以太网通信。7SR51使用先进的安全功能保护您的资产并保持网络稳定。

通过覆盖整个工作范围的电源和二进制输入最大限度地减少产品变体,简化库存和维护。凭借其友好的用户界面、大型 LCD 和触觉按钮,操作简单。其可抽出式设计可快速更换,从而减少停机时间。

主要好处

保护您的系统

为中压变电站提供过流和接地故障保护,备份主设备。使用高速元件检测隔离或补偿系统中的接地故障,快速跳闸以恢复电力。

降低成本

通过紧凑的设计、较低的生命周期成本、简单的订购和组合 1A/5A CT 输入,减少维护、削减开支并简化操作。利用全范围电源和二进制输入,享受灵活的使用体验。

提高系统可用性

通过 IEC 61850 版本 1 和 2、DNP3 TCP、Modbus TCP 和 HSR、PRP 和 RSTP 支持,提供更高的系统可用性。实施基于角色的访问控制以确保安全。选择多种语言进行全球部署。

特色功能

探索资源