Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR46?7SR46

Reyrolle 7SR46 是一款由 CT 供电的过流保护继电器,可选外部辅助电源。7SR46这种安装在面板上的数字继电器为电缆网络和环形主单元 (RMU) 等配电网应用提供定时和反向时间过流和接地故障保护。Reyrolle 7SR46 与 SCADA 系统集成。7SR46其紧凑、易于使用的前面板包括导航键、LCD 和 USB 端口。

  • 10 条故障记录
  • 100 条事件记录
  • 密码保护
  • 瞬时和延迟过流保护功能
  • 高灵敏度:在 80% 的 Ismin(单相)和 40% 的 Ismin(3 相)下可实现跳闸就绪
  • 通过键盘和/或通过 Reydisp Evolution PC 软件进行参数设置
  • 内部备用锂电池
  • 实时时钟
  • 自我监测,包括电池状态监测
  • 适用于特定的宽测量范围 CT(等级 5P80)

主要好处

保护

  • 50 个瞬时/51 个延时过流——相位
  • 50 线路检查/切换到故障
  • 50N 瞬时/51N 延时接地故障 — 推导

监督

  • 81HBL2 浪涌电流检测

附属的

  • 49T 高速行程

特色功能

探索资源