Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR45?7SR45

Reyrolle 7SR45 Argus 是一款非定向过流和接地故障保护继电器。7SR45它为一系列电力系统配置提供可靠的保护和高级功能。

保护您的电力系统免受过流和接地故障的影响。Reyrolle 7SR45 提供明确的时间和反向时间保护功能,利用现代硬件技术进行灵敏、及时的故障检测。7SR45

借助自供电或双电源选项,让您的运营保持平稳运行。依靠准确、快速的故障检测来提高系统可靠性。紧凑的设计、前置 USB 端口和 Reydisp Evolution PC Software 集成简化了设置和维护。

主要好处

保护您的系统

通过精确、及时的检测,保护电气系统免受过流和接地故障的影响。最大限度地减少停机时间并防止设备损坏,同时保持稳定、安全的电力网络。

提高效率

通过增强的安全性和远程功能优化运营效率和控制。灵活的电源和 SCADA 连接简化了中继监控和管理。更快地响应系统事件以改善控制。

简化配置和维护

使用直观的用户界面简化维护和设置。导航键、液晶屏和正面 USB 端口限制了故障排除的需求,从而为团队节省时间和资源。

特色功能

探索资源