Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR242?7SR242

Reyrolle 7SR242 是一款保护、控制和监视继电器,适用于所有矢量组、主要配置和接地连接的两台绕组变压器。7SR242

变压器容易受到故障和运行中断的影响。Reyrolle 7SR242 提供全面的保护、控制和监控,为您的运营提供保障。7SR242它提供了对变压器状态的关键见解,以防止代价高昂的停机时间。

集成逻辑允许对继电器功能进行最佳配置、高效设置和自适应操作。通过数据通信通道访问保护、控制、仪表和计量功能,进行远程监控。使用故障、事件和波形记录进行快速诊断和明智决策。

主要好处

保护您的系统

在所有变压器矢量组和主要配置中部署 7SR242。简化系统设计,为您的电气基础设施提供一致、可靠的保护。

优化继电器性能

使用集成逻辑自定义中继操作,以改善资源分配并增强系统响应能力。享受量身定制的控制,以获得更好的运营成果。

远程保持控制

使用灵活的访问选项从任何位置监控和管理您的系统。使用正面 USB 端口进行本地连接,或使用后部 RS485 端口进行远程访问。随时了解情况和控制权,及时做出运营决策。

特色功能

探索资源