Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR23?7SR23

Reyrolle 7SR23 DAD 是一款数字式高阻抗循环电流继电器,具有四个电流输入。7SR23将其用作单元保护,以检测关键电气基础设施中的相位和接地故障。

该继电器为您的电气资产提供全面的设备保护。它可以检测相位和接地故障,以防止损坏,并确保母线、变压器和电机之间的运行连续性。

集成的 CT 监控功能可检测 CT 二次接线中的开路,以确保可靠性。集成逻辑允许对继电器输入和输出功能进行最佳配置,从而简化设置。通过数据通信通道访问保护、仪表和计量功能,包括前面板 USB 端口和 RS485 后端口,实现灵活的本地和远程监控。

主要好处

保护您的系统

精确检测相位和接地故障,保护您的电气系统。集成 CT 监控功能可识别二次布线中的开路电路,以防止出现问题并保持连续安全运行。

简化安装和设置

使用 Epsilon 外壳中的标准化外部组件轻松设计和安装。我们的集成逻辑可有效配置继电器输入和输出功能,以简化设置并降低团队的复杂性。

远程保持控制

通过各种通信渠道访问关键保护、仪表和计量数据。通过前置 USB 端口进行本地连接,或使用 RS485 后置端口进行远程连接,随时随地了解情况并进行控制。

特色功能

探索资源和相关产品