all
具有集成逻辑的中继功能
使用集成逻辑、模拟输入和二进制 I/O 电路以最佳方式配置继电器功能。使用灵活的电流和时间分级设置,确保与所有过流保护类型兼容。
Reyrolle 7SR210 系列继电器提供过流和接地故障保护。7SR210将它们用作馈线和互连器的主要保护,并用作变压器等关键设备设备的备用电源。
防止损坏并确保电气系统的持续运行。我们的 7SR210 继电器提供灵活的电流和时间分级设置,兼容所有过流保护类型。通过精确、可靠的故障检测,保护您的资产并保持系统稳定性。
使用集成逻辑实现最佳继电器配置,根据您的需求定制功能。利用可选的自动重合功能增强架空线路馈线的系统弹性。通过包括 USB 和 RS485 端口在内的数据通信通道进行访问保护、仪表和计量,简化了监控和管理。
保护馈线、互连器和变压器免受过流和接地故障的影响。确保持续运行并保护关键基础设施免受电气问题影响,提高系统完整性。
利用集成的逻辑和灵活的设置来优化继电器功能,减少手动配置工作。可选的自动重合功能为架空线路馈线提供了集成解决方案,以最大限度地减少停机时间。
通过多个通信通道访问保护、仪表和计量数据。这样可以快速进行故障分析和做出明智的决策,从而更快地解决事故并减少运营影响。
使用集成逻辑、模拟输入和二进制 I/O 电路以最佳方式配置继电器功能。使用灵活的电流和时间分级设置,确保与所有过流保护类型兼容。
利用广泛的保护功能,包括欠流、断裂的导体、负相序过流、热过载和各种接地故障类型。确保为饲料机和植物物品提供强有力的保护。
通过数据通信通道访问保护、仪表和计量功能。通过前置 USB 端口进行本地连接,或使用后置电气 RS485 端口进行远程连接,并提供其他端口。