Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR157?7SR157

Reyrolle 7SR157 Argus 是一款组合式检查和系统同步继电器。7SR157它通过精确测量线路和总线电压来控制断路器的闭合。

不受控制的断路器关闭可能导致操作问题。如果相位角、滑移频率或电压幅度的差异超出规定限值,Reyrolle 7SR157 可防止闭合。7SR157当参数在限制范围之内时,继电器会发出输出以关闭断路器,从而确保系统安全可靠地运行。

全面的仪表和故障数据包括集成的输入和输出逻辑、数据记录和故障报告。通过用于本地 PC 连接的正面 USB 端口或用于远程连接的后部 RS485 电气端口访问中继功能,以支持明智的决策和轻松的故障排除。

主要好处

保护您的系统

当电压参数超出规定限值时,防止断路器关闭。保护您的设备和人员,同时最大限度地降低电网不稳定带来的风险。

提高稳定性

精确控制断路器的关闭和同步。集成到复杂的电网系统中以提高稳定性和效率,同时提供可靠的电力流。

访问数据和见解

访问仪器、故障数据和集成的输入/输出逻辑。使用数据记录和故障报告来获得全面的见解,为主动维护做出明智的决策。

特色功能

探索资源和相关产品