Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7SR10?7SR10

Reyrolle 7SR10 Argus 过流和接地故障继电器是一种数字保护解决方案。7SR10我们设计它的目的是为了在配电和工业应用中提供直接的过流保护。

为您的电气系统提供运行连续性。Reyrolle 7SR10 继电器提供全面的保护、监控、仪表和计量。7SR10它集成了输入和输出逻辑、数据记录和故障报告,可帮助您管理事件。

有多种型号可供选择,以满足您的特定电源、输入/输出和通信需求。通过用于本地 PC 连接的正面 USB 端口或用于远程管理的可选后部 RS485 端口访问中继功能。

主要好处

保护您的系统

通过过流接地故障保护保护关键资产并保持运营正常运行。最大限度地减少停机时间,防止设备损坏并保持安全的配电环境。

提高效率

通过集成的监控、仪表和计量简化管理。访问数据记录和故障报告以进行诊断。配置用户可编程逻辑以适应操作需求并减少手动干预。

简化维护和诊断

通过自我监控和故障报告快速排除故障。使用行程和维护计数器进行主动维修。通过高效诊断缩短维修时间。

特色功能

探索资源