Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7PJ13?7PJ13

Reyrolle 7PJ13 脱扣电路监控继电器监控低压和中压网络中断路器跳闸线圈和布线的完整性,以实现保护系统的可靠运行。7PJ13

通过持续监控您的跳闸电路来防止严重故障。Reyrolle 7PJ13 可检测辅助电压损耗或断路等故障,从而立即生成警报。7PJ13如果跳闸信号无法操作断路器,它还会提醒您,以便及时进行干预。

在封闭前、封闭后和闭锁的行程条件下享受持续的监督。通用电压范围具有广泛的适用性。紧凑的 96 mm x 48 mm 设计支持齐平安装,清晰的 LED 状态便于集成和快速检查。

主要好处

保护您的系统

监督低压和中压网络中的断路器跳闸线圈和接线电路的完整性。这种主动监控有助于防止严重故障并保护您的电气系统。

快速检测故障

及时检测跳闸电路故障,包括断开的电源或开路。立即接收有关辅助电压损失和断路的警报,以便快速响应。

简化系统集成

将二进制输出与数字保护继电器相集成,以向远程 SCADA 系统指示电路故障。这种连接可提供全面的监督,并简化整个网络的故障管理。

特色功能

探索资源