Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7PG23?7PG23

Reyrolle 7PG23 为变压器、电抗器和大型机器绕组提供高阻抗限制接地故障保护。7PG23其坚固的设计可确保在外部干扰期间进行灵敏的故障检测和稳定性。

  • 用于高阻抗方案的单相电压操作继电器
  • 用户可选择从 15 V 到 270 V 的电压设置
  • 用于限制过压的集成非线性电阻

主要好处

通过高灵敏度提高故障安全性

快速检测内部接地故障,同时保持故障条件下的稳定性,以保护关键资产。

使用灵活的设置简化配置

使用 DIL 开关和可选电阻器轻松选择工作电压,为各种应用提供量身定制的保护。

通过坚固的设计延长设备寿命

受益于成熟的机电结构和可承受恶劣电气条件的集成电压限制。

特色功能

探索资源