Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Reyrolle 7PG21?7PG21

Reyrolle 7PG21 为架空线路、地下电缆和短路互连器提供久经考验的导线电流差分保护。7PG21这种坚固的系统可以快速准确地检测相位和接地故障,确保可靠的馈线保护。

  • 高瞬态稳定性和快速故障排除
  • 安装和调试简单
  • 可选的飞行员监控和隔离电压高达 15 kV,以增强安全性

主要好处

通过准确的故障检测提高网络可靠性

检测保护区域内的相位和接地故障,以保持系统稳定性并防止代价高昂的停机。

使用成熟的方案缩短安装时间

两端的继电器和 CT 通过导线连接,设置简单,最大限度地减少了工程工作量和停机时间。

增强试点电路完整性

集成可选的导线监控,以持续监控导向回路的运行状况。这种主动方法有助于保持系统可靠性并确保持续的性能保护。

特色功能

探索资源

开始吧