跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Rapidminer SLC?

对分析基础设施进行现代化改造,以释放效率并推动创新。让您的组织能够升级现有 SAS 语言资产,利用强大的语言支持并构建灵活的多平台分析生态系统。使用 Rapidminer SLC,您可以:

  • 降低迁移风险,加快过渡时间表并支持业务连续性
  • 保持 SAS 语言应用程序的全部功能
  • 在整个组织中创建统一、适应性强的分析环境
Rapidminer slc 分析工作台截图

发展整个分析生命周期

推动现有分析向前发展,同时继续构建新功能。在现代环境中创建、执行和操作分析,运行现有的 SAS 语言程序、Python 和 R。

迁移用户,而不仅仅是工作流程

使分析师、开发人员和运营团队能够继续使用 SAS 语言,同时采用 Python 和 R 进行创新。降低培训成本,加快整个组织的采用速度。

满怀信心地过渡您的基础架构

跨本地、云和混合环境过渡分析,同时在 SAS 语言、Python 和 R 之间保持一致的执行。集中管理和访问控制以实现可靠性和可扩展性。

特色功能

访问任何数据

几乎可以访问任何数据源,包括云服务、Hadoop、数据仓库、数据库、SAS 语言、SPSS、Microsoft® Excel®、CSV 和其他基于文件的数据格式,对数据量没有限制。

Rapidminer-SLC-Analytics-Workbench-2024-Q4-Copilot 编辑的屏幕截图-1920x1140

使用多种语言进行代码分析

使用现代、一流的 IDE 来创建、维护和运行程序。使用代码、无代码或组合浏览数据、结果和日志。将 SAS 语言和 Python 与 R 和 SQL 结合在一起,在它们之间和拖放式工作流程之间无缝交换数据。通过高级预测建模处理来自简单数据管理任务的数据,实现最大生产力。

RapidMiner-SLC-Analytics-Workbench-2024-Q4 新工作流程编辑的屏幕截图-1920x1140

简化执行、决策和日程安排

使用 Rapidminer SLC Hub 的综合企业管理框架进行安全、负载平衡、部署和发布分析。定义数据和流程的安全性,为生产和交互式任务配置用户并在弹性节点集群中分配分析工作负载。部署和发布用于预定/按需调用的分析应用程序,包括通过微软 Excel 插件进行调用。

RapidMiner-SLC-Analytics-Workbench-2024-Q4-Python 编辑的屏幕截图-1920x1140

常见问题解答