Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Rapidminer Monarch?

准备、转换和清理几乎任何来源的数据。使用 Rapidminer Monarch 软件,团队可以:

  • 准备来自不同来源的数据并将其转换为行和列,以用于报告、分析、机器学习和其他应用程序
  • 让非技术用户能够快速无差错地完成数据准备任务
  • 通过可审计的变更历史记录和清晰的数据沿袭增强对数据的信任
rapidminer-monarch-desktop-software-ss2090541649-mhero-1280x720

从复杂的 PDF 和 Excel 中提取数据

借助强大的 PDF 和 Excel 提取功能,可以从任何文件中提取关键信息,包括大型业务线报告和具有复杂格式的非表格工作表,从而改变您的数据工作流程。

让数据项目成为自助服务

使用无代码解决方案准备、转换、分析和导出数据,该解决方案旨在让业务用户无论数据源如何,都能实现自给自足和高效。

自动将旧数据迁移到新系统

通过安全访问任何系统的数据,加快企业迁移、集成和入职流程。将缓慢、资源密集型的手动流程转变为完成数据迁移的自动化工作流程。

特色功能

自动化和扩展自助数据准备

从任何来源(包括 PDF、电子表格和文本报告)中提取数据,以自动执行可重复的对账工作流程。手动清理、合并和转换报告速度缓慢、重复且容易出错。Rapidminer Monarch 可自动执行无代码可重复的对账工作流程,从而减少团队在准备工作上花费的精力,更快地提供准确的结果。

女性工作电子表格数据计算机 as797394714-promo-640x480

更快、更准确地进行审计

加快复杂数据的提取,并与多个来源进行比较。审计员花在准备信息上的时间更少,对评估更有信心。使用完整的数据沿袭记录、对账配置和变更历史记录,让您的团队能够自信地追踪每个数据点。

使用平板电脑的用户会计特写as97078437-promo-640x480

使用预建的应用程序转换数据

访问包含数千个用于核心业务系统的预建应用程序库,例如ADP、Dayforce、Fiserv、Visa、Meditech和SAP。这些应用程序的功能范围从连接和复杂的数据提取到完整的业务流程,例如协调多个不同的系统。提高工作效率,探索简化数据流的新方法。

女性工作电脑财务屏幕-as447923239-promo-640x480

更快地构建和实施工作流程

利用数据领域专家的专业知识,在拖放式、无代码的客户端中快速构建可自动化的工作区。使用Rapidminer Monarch Server进行验证并推送到生产中,该服务器可以集中和管理,并为企业数据管道部署添加丰富的功能。

团队围绕笔记本电脑协作 as1694809216-promo-640x480

在整个企业中扩展和集成

支持强大部署必不可少的池化和故障转移功能,即使在处理大量数据时也能实现高可用性和可靠性能。

it 开发人员数据中心使用笔记本电脑 as748347537-promo-640x480

常见问题解答