为什么 PSS® E 版本 36?
满足您的所有核心功率流需求。版本36的一个关键功能是能够创建PSS® E版本独立(VINDP)动态链接库(dll)。由于这一开发,使用PSS® E 36创建的动态UDM dll可用于PSS® E的所有未来版本。版本36还包含一个内置的模型转换工具。该工具允许将现有的动态模型源代码轻松升级为新格式。因此,您现在将通过动态用户模型享受更流畅、更人性化的体验,并且能够快速采用最新的增强和改进,尽可能获得最佳的软件体验。

满足您的所有核心功率流需求。版本36的一个关键功能是能够创建PSS® E版本独立(VINDP)动态链接库(dll)。由于这一开发,使用PSS® E 36创建的动态UDM dll可用于PSS® E的所有未来版本。版本36还包含一个内置的模型转换工具。该工具允许将现有的动态模型源代码轻松升级为新格式。因此,您现在将通过动态用户模型享受更流畅、更人性化的体验,并且能够快速采用最新的增强和改进,尽可能获得最佳的软件体验。

PSS® E 36 提供独立于版本的动态模型 DLL 和有据可查的 API,使编写、维护和在未来版本中重用用户模型变得更加简单。
内置转换器程序会自动将现有动态模型更新为新格式,从而减少了工程工作量并消除了升级过程中的痛点。
新的架构可以更快地采用增强功能,减少迁移问题,并使管理和使用动态模型的工作流程更加人性化。

PSS® E 36 基础包包括功率流、应变分析、电压稳定性 (PV/QV) 分析、传输可靠性评估、Python 脚本编写、图形用户界面和轮廓图。

访问最常见的功能。通过动态仿真和短路分析处理典型的公用事业用例。套装包括 PSS® E 底座以及线路特性、短路分析和动态仿真。

使用高级分析和工作流程模块扩展您的标准软件包。软件包包括标准版和 Python RAS、最佳功率流、地磁感应电流和高级线性分析中的所有内容。

PSS® E 能做的一切,你都能做!通过特定电网代码和可再生能源用例释放PSS® E的全部力量。套餐包括高级版中的所有内容,外加谐波和时间序列功率流。
请填写表格。出口控制检查后,您将收到一个指向我们的订阅管理器的链接,您可以在其中订购和支付软件。如需其他许可选项,请联系销售人员: pti-pss-sales.si@siemens.com