PSS® E OPF 通过增加负载流解决方案过程的智能化来提高电力系统性能研究的效率和吞吐量。传统的负载流依赖于工程师系统地研究各种方案,然后才能得出令人满意的 “良好” 方案,而PSS® E OPF会自动调整控制以确定 “最佳” 方案。
适用于 PSS® E v34 系统功能的最佳功率流模块
PSS® E OPF 提供易于使用的界面,该界面经过专门设计,可帮助快速定义和构建最复杂的电力系统优化问题。通过完全集成到PSS® E Power Flow程序中,PSS® E OPF可以直接从PSS® E获得所有必要的负载流量数据模型,并在每次完成最佳功率流解决方案过程时自动对其进行更新。
电子表格为引入、修改和查看所有最佳功率流约束和控制变量提供了一种便捷的方式。一整套窗口提供了一个现代的图形用户界面,可以在其中操作整个程序。所有功能均可通过下拉菜单直接访问。
满足 PSS® E v34 系统要求的最佳功率流模块
购买此模块需要您有访问原始PSS® E v34.1(或更高版本)安装程序的权限。在此过程中,需要卸载并重新安装PSS® E才能激活新模块的购买。将不提供 PSS® E 安装程序。
所有附加模块都需要安装 PSS® E。有关PSS® E版本兼容性和其他先决条件,请查看附加模块数据表 这里。
价格: 3,060 欧元/3,580 美元(每月)