Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 PSS® E Cloud X?

电网变得越来越复杂和不可预测,这为电力系统规划带来了新的需求。电网规划人员面临的压力越来越大,要求他们使用与以前相同的工具进行操作。PSS E Cloud 将您最值得信赖的传输规划工具与无限可能性相结合,包括:

  • 持续访问最新软件,无需本地安装、基础架构设置或 IT 开销
  • 按需计算能力可将仿真速度加快 20—30 倍
  • 安全的云协作,用于存储、共享和同步模型数据
  • 基于浏览器的远程访问,无论位置如何,都可以访问
  • 可扩展性,适用于时间关键型项目或波动的工作负载
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

关键优势

节省 85% 的时间

将规划研究速度加快 20-30 倍,同时有能力完成以前由于时间限制而不切实际的复杂研究(例如新的用例,例如:8,760 个负载和发电概况研究)。

优化资本支出

最大限度地减少硬件开支,避免过度设计系统以实现最佳性能。Cloud正在为新的裁决打开大门,允许公用事业公司将订阅费用计入其费率案例。

提高道德

减少持续的时间压力,以更快的速度提供复杂的分析结果。按需计算能力使电网规划人员腾出时间专注于实际工程分析,从而提高整体团队士气。

特色功能