all
对复杂的多域网络进行建模
在一个平台上对平衡和不平衡的电力网络以及天然气、水和供暖或冷却系统进行建模,以研究跨系统的影响。
PSS® SINCAL 是西门子的集成网络仿真器,用于规划、分析和运营电力和管道网络。构建准确的模型,快速进行计算,并评估从配电到工业电网的复杂场景。
随着 DER 和电动交通重塑网格,模块化设计、通过多用户 Master Database 进行协作以及 GIS 和 SCADA 的开放接口,可帮助团队自信地从数据转向决策。
利用高速仿真、强大的核心模块和专为配电、输电和工业网络设计的工作流程,缩短研究周期。
评估突发事件、动态和保护行为,以便在项目投入使用之前控制电压、频率和供应风险
使用最大托管容量和时间序列工具自动进行容量筛选和基于配置文件的研究,以更快地清除更多请求。
在一个平台上对平衡和不平衡的电力网络以及天然气、水和供暖或冷却系统进行建模,以研究跨系统的影响。
使用多核计算在整个网络上执行大量的负载流、短路和保护研究。
使用开放接口和 CIM 支持导入和同步数据,然后跨团队与版本控制的主数据库协作。