Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 PSS® ODMS?

PSS® ODMS 使用强大的基于 CIM 的工作流程简化了电力系统网络模型的创建、管理和交换。它通过自动验证确保模型的准确性,支持多部门协作,并实现与规划、运营和 EMS/DMS 应用程序的无缝互操作性。公用事业公司使用PSS® ODMS来减少手动数据处理,提高数据质量并维护网格模型的单一真实来源。

主要好处

确保稳定的模型质量

自动验证和基于 CIM 的工作流程可确保所有网络数据完整、准确且在规划和运营系统中保持一致。

提高互操作性

使用行业标准 CIM 格式在规划工具、EMS/DMS 系统和第三方应用程序之间无缝交换模型。

简化工作流程效率

集中式模型管理减少了手动数据输入,加快了更新周期,并通过单一事实来源支持多部门协作。

特色功能