Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINETPLAN?

SINETPLAN 是一款网络规划软件,可帮助您主动规划和虚拟调试 PROFINET 网络,同时优化现有的 PROFINET 安装。SINETPLAN 有助于防止代价高昂的停机时间并确保运行的可靠性。它通过计算和模拟网络负载,精确定位关键的高负载区域,及早发现网络问题。SINETPLAN 还可以在调试前保护您的 PROFINET 网络免受瓶颈和意外负载峰值的影响。

PROFINET 使您能够:

  • 通过在规划阶段利用工具支持的网络设计和仿真来提高生产可用性。
  • 透明 I/O 和 NRT 流量的网络负载,保护您的 PROFINET 网络免受瓶颈影响。
  • 将 SINETPLAN 与 AutomationML 集成,以简化项目数据并避免昂贵的返工。

主要好处

根据规划设计和仿真网络

直接从规划阶段开始使用工具支持的网络设计和仿真。主动规划和虚拟调试 PROFINET 网络,以避免对真实工厂进行代价高昂的结构变更。

优化网络资源的利用率

充分利用网络功能并规划必要的储备,以支持高效运营并防止生产使用过程中出现瓶颈。

提高生产可用性并避免停机

通过避免计划错误造成的停机时间来实现更高的生产可用性。通过有效使用流量整形器来实现运营可靠性,从而最大限度地减少中断和返工。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。