Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 PRONETA 调试和诊断工具?

PRONETA 是一款基于 PROFINET 网络的基于 PROFINET 网络的调试和诊断工具。在没有 PLC 的情况下调试网络并检查分布式 I/O。使用我们基于 PC 的解决方案简化复杂的 PROFINET 网络调试和诊断。PRONETA 会自动读取您的网络拓扑,配置设备地址参数并提供清晰的测试结果。

我们提供 免费基础版 用于分析和配置任务,外加 授权的专业版 具有高级功能。

  • PRONETA 基础版 快速扫描您的 PROFINET 网络,从而在集成 CPU 之前实现快速自动化和可靠布线测试。
  • PRONETA 专业版 自动采集数据,定期扫描以记录系统配置。利用 ProfiEnergy 诊断提供透明度并提高能源效率。

关键优势

更快的调试和诊断

这两个版本的 PRONETA 都通过自动扫描网络、检测设备以及快速验证布线和模块配置来加速 PROFINET 的设置。

提高网络透明度

PRONETA 可以清晰地查看 PROFINET 的拓扑结构和设备参数,允许用户在任何阶段将实际安装与参考配置进行比较。

简化的早期测试

即使在集成 CPU 或其他工程工具可用之前,用户也可以进行必要的配置、测试和拓扑检查,从而帮助团队更早地开始工作,提高工作效率。

特色功能

PRONETA 入门

Select...

使用 PRONETA Basic 配置、控制和监控 I/O 模块。测试结果以易于查看的日志形式提供。PRONETA Basic 支持 SIMATIC ET 200SP、ET 200SP HA、ET 200M、ET 200AL、ET 200AL、ET 200eco PN 和 ET 200S 分布式 I/O、加热元件 IO 系统 SIPLUS HCS、大多数 SIMATIC S7-1500 CPU 和 ET 200SP-CPU 中的中央 I/O 模块,以及 IO-Link 模块。S7-1500

即使在 CPU 集成到网络中之前,也可以执行所有任务。您不需要任何其他工程工具或特殊硬件!

免费下载 PRONETA Basic

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。