Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Real time machine monitoring for SME 技术支持 Produmize

Produmize成立的目的是帮助中小企业实现工业4.0(智能工业)的好处。这所需的技术通常看起来既复杂又昂贵。许多中小企业将因价格、项目模糊性和实现目标不明确而望而却步。我们认为改变这种状况是我们的使命。

原因何在 提高工业中小企业的生产力?

我们提供智能工业解决方案,以解锁机器中的生产数据,并通过仪表板提供实时见解。如果您是中小企业制造公司,我们会在您的生产车间执行此操作;对于希望在新机器中加入仪表板的机器制造商,我们也会这样做。深入了解机器数据可帮助您做出数据驱动的决策,降低成本并获得竞争优势。

Pressbreak

优势

  • 实时数据支持实时决策。它为操作员提供了做出决策的工具,以提高生产率,防止不必要的生产能力损失、损坏和质量不佳。
  • 收集的数据为管理层提供了有关机器实际发生情况的见解。有了这些数据,他们能够做出更好的决策,从而制定更好的计划,更好的成本计算等。
  • 开放式架构允许您将所有机器和软件解决方案集成到一个数据平台中。

特色功能

Case Study

Suplacon

监控 4 台激光切割机可为操作员提供信息,帮助他们做出更好的决策,从而将生产率提高 28%

实际应用

Select...

TB 造船厂

测量焊接机可以提高生产效率,并决定使用手动、自动或机器人焊接