Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SenseNC Feeds: Reduce cycle times and extend tool life 技术支持 Productive Machines

Productive Machines 为自主刀具路径优化提供了一种独特的解决方案,可更快地首次生产出更好的零件,并且可通过易于使用的 NX CAM 插件进行访问。基础技术是一种独特的数字双胞胎,它可以模拟数百万种机床设置组合,同时考虑到为每个机床装配量身定制的切削力和机床动态。Sensenc通过自动为刀具路径上的每个切削位置提供最佳的进给速率和主轴速度,从而消除反复试验并提高生产率,从而使制造商能够做出数据驱动的决策。

原因何在 SensenC Feeds:适用于 NX CAM 的馈送速率优化插件?

SensenC Feeds通过加工前基于物理的进给速率计算,消除了反复试验,从而优化了数控铣削。它专为使用 Siemens NX CAM 的制造商打造,可解决刀具磨损、高能耗和低效率加工问题,延长刀具寿命,减少浪费,提高生产率和机床容量。

优势

  • 最大限度地提高生产能力:提高生产率并缩短循环时间。
  • 延长刀具寿命:减少过早磨损并最大限度地降低刀具成本。
  • 降低加工成本:通过高效的流程简化操作。

特色功能

Case Study

正在检查工业机器的男人

更智能的加工:AML 的返岸成功

AML 与 Productive Machines 合作,优化了加工、切割周期和浪费,为注重净零的客户实现了关键航空航天零部件的经济实惠的回流。

探索资源和相关产品

先决条件

SensenC Feeds 支持 NX CAM 2306 及更高版本。