Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC PCS 7 Safety?

SIMATIC PCS 7 Safety 为人员、工厂设施资产和环境提供可靠保护,这是加工行业功能安全的关键性能因素。Siemens 的综合方法有助于制定和完善相关的安全准则和法规,并为工厂过程的安全运行提供最佳支持。它可以帮助您实施复杂的策略,以提高工厂的可靠性、可用性、资产维护和安全性。

SIMATIC S7 安全矩阵由安全矩阵工程工具和安全矩阵查看器组成,是一种符合 IEC 61511 的整体功能安全方法,支持从分析到实施再到运营和维护的整个安全生命周期。

主要好处

加强安全性和运营连续性

采用符合 IEC 61511 并完全集成到过程自动化策略中的功能安全方法,提高工厂可靠性、可用性以及人员和资产保护。

降低工程和生命周期成本

SIMATIC S7 安全矩阵简化了安全生命周期的所有阶段,通过简化的工程、统一的文档以及高效的操作和监控来降低资本支出和运营支出。

根据您的要求扩展安全系统

选择接口、部分集成或完全集成的安全架构(每种架构均通过了 SIL 3 认证),以满足您的工厂需求,同时支持长期灵活性和增长。

特色功能