支持基于云的工程
在云端访问 PCS neo,无需本地安装即可实现更快的部署、演示就绪环境和实时协作。
SIMATIC PCS neo 是一个完全基于网络的分布式控制系统,适用于加工厂。它通过实时协作、云工程和安全、直观的用户界面从小型模块扩展到全球规模的站点。
利用基于 Web 的工程设计和共享的面向对象的数据,跨团队同时工作,以缩短决策和项目周期
在支持整个安全生命周期的统一环境中实施高达 SIL 3 的认证安全功能,
对警报进行优先级排序、抑制和分析,以减少噪音和加快故障排除,从而实现更稳定的操作。
想象一下:你的自来水厂位于偏远的地方,警报突然响起。传统的响应意味着现场技术支持、漫长的等待时间和高昂的成本。
如果有更好的解决方案呢? SIMATIC PCS neo 改变了游戏规则 用于水利工业。借助我们的下一代分布式控制系统,无论您身在何处,都可以完全访问和控制您的工厂。

在云端访问 PCS neo,无需本地安装即可实现更快的部署、演示就绪环境和实时协作。
导入模块类型封装单元并使用 PCS neo 作为流程协调层,实现灵活的模块化自动化和更快的转换。
使用 SIMIT 和 Digital Twin 工具进行虚拟调试和操作员培训,以降低项目风险并缩短时间表
• Pyrum每年通过热解回收80万个轮胎,这得益于西门子的SIMATIC PCS neo,用于基于网络的控制、工程和远程访问。
• 这确保了可扩展、可持续的回收利用,以实现更绿色的未来。

• 巴斯夫使用生物技术减少生产中的二氧化碳足迹。
• SIMATIC PCS neo 可实现灵活、模块化的下一代自动化。
• 这提供了高效的流程、更快的上市时间和面向未来的运营。