在极端环境中最大限度地提高耐用性
保形涂层、腐蚀性气体测试、符合 NAMUR NE21 标准的 EMC 耐受性以及高达 +70 °C 的温度范围使其成为防爆区域应用的完美选择。
用于分布式控制系统的 SIMATIC DCS hardware 专为现代过程工厂的特定行业要求而设计,包括较长的生命周期、全天候设备可用性以及在恶劣环境中运行。它将成熟的技术与创新相结合,可提供最大的稳定性和可用性,从而确保最高水平的效率和灵活性。该投资组合包括:
自动化系统 — 适用于要求苛刻的过程任务的可扩展解决方案
分布式进程 I/O — 适用于恶劣环境的坚固模块化 I/O
SIMATIC IPC 系统 — 基于 PC 的灵活解决方案和客户端/服务器解决方案
这些组件与工业通信的补充产品组合一起,可实现高可用性、数字化和持续运行。
冗余系统、网络、电源和可热插拔 I/O 模块可保持生产运行,最大限度地减少停机时间和维护中断。
模块化和灵活的架构、包括安全在内的广泛的 I/O 功能和标准化接口可实现从试验生产线向全球设施的平稳扩展。
统一硬件既支持 DCS 系统,也支持 TIA Portal 等其他自动化平台,从而实现一致的工程和生命周期管理。
保形涂层、腐蚀性气体测试、符合 NAMUR NE21 标准的 EMC 耐受性以及高达 +70 °C 的温度范围使其成为防爆区域应用的完美选择。
通过 PROFINET 实现实时性能和面向未来的工业以太网通信,以及使用快插式技术或带有预组装电缆的 D-Sub 接线端子块进行快速无故障的现场布线。
诊断/警报层次结构可快速诊断根本原因,缩短修复间隔 (MTTR),有助于在问题升级之前识别问题,从而更快地隔离和纠正问题。
Automation systems | 适用于具有挑战性的应用
进程 I/O | 坚固耐用的模块化分布式进程 I/O
工业通讯 | 可靠和安全的工业通信
SIMATIC IPC 系统 | 基于 PC 的系统
SIMATIC DCS 硬件视频 | 适用于加工行业的 DCS 硬件平台
SIMATIC S7-410 | 我们的加工行业主控制器
SIMATIC ET 200SP HA | 坚固耐用且可用性高的输入/输出线路
SIMATIC CFU | 紧凑型现场装置
舞台演示 SPS 2025 | Siemens 和 Bürkert 之间的长期合作关系