Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用分布式进程 I/O?

Siemens 分布式过程 I/O 采集和输出来自传感器和执行器的过程信号。它专为 SIMATIC PCS neo 和 PCS 7 而设计,可确保您的操作具有高可用性和灵活性。

加工行业面临着复杂的信号处理和高安全要求。我们的分布式 I/O 系统可以可靠地集中或本地处理不同的信号,支持 4-20mA/HART、PROFIBUS 或 PROFINET 等协议。

模块化设计可帮助您保持灵活的工厂适应性,从而减少工程开销。使用 PROFINET 进行安全的实时通信,弥合与现场的数字鸿沟。通过兼容前代产品并延长可用性以备将来扩展,从而保护您的投资。

关键优势

提高可用性

通过冗余配置实现全天候运行的高可用性。我们的分布式 I/O 系统可在具有挑战性的爆炸性气体或粉尘环境中持续运行。保持正常运行时间和运营连续性。

让您的系统经得起未来考验

使用 SIMATIC I/O 系统保护您的投资。使用具有强大和最先进技术的兼容后继产品,便于更换、将来扩展,并可选择重复使用现场布线。

减少管理费用

利用我们的分布式 I/O 减少布线和终端点。最大限度地减少规划和文档管理费用,节省大量时间和资源。

特色功能

支持

视频

视频 | 让您的工艺工厂经得起未来考验

视频 | 利用 SIMATIC I/O 和集成式电子气动实现加工行业的无缝自动化,最大限度地提高您的价值