Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用耐用的 DCS 自动化系统?

我们用于 SIMATIC PCS 7 和 SIMATIC PCS neo 分布式控制系统的自动化系统为要求苛刻的过程行业应用提供强大、可扩展的性能。使用专为 CPU 性能、实时通信和安全至关重要的复杂过程自动化需求而构建的持续集成硬件,让您的工厂保持数十年的平稳运行。该投资组合包括:

SIMATIC S7-410-可扩展的自动化系统,实现高系统可用性

SIMATIC CN 4100-创新、灵活和强大的通信节点

我们的模块化系统可提供较高的系统可用性,并可在持续运行期间进行工厂扩展。通过选择连接第三方系统,SIMATIC CN 4100 可用于高效实现过程控制技术的系统概念。

The S7-410h with cables.

主要好处

提高可用性

借助我们的自动化硬件,在整个生命周期中最大限度地提高系统可用性。使用模块化、灵活的自动化系统随时扩展或调整您的系统,以满足不断变化的运营需求。

在操作期间扩展

通过在持续运营期间进行扩建来保持基本的工厂可用性。使用我们的自动化系统的模块化 “即插即用” 原则,无需停机即可集成新模块,实现无缝升级。

保护您的投资

将投资保护与未来安全相结合:我们的自动化系统 100% 由德国制造,采用最新技术和西门子设计的芯片组,为您的工厂将运行的数十年做好准备。

精选解决方案

探索资源和相关产品

支持

SIOS | 通信节点 SIMATIC CN 4100 V4.0.1

视频

视频 | 使用 SIMATIC CN 4100 实现灵活的通信

视频 | SIMATIC CN 4100 产品介绍