Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS 软传感器引擎 IQ?

人工智能驱动的SITRANS Soft Sensor Engine IQ(SITRANS SSE IQ)是一种虚拟测量技术,结合了独特的人工智能方法和工艺专业知识,适用于各种应用,无需专用的物理传感器。

SSE IQ 收集现有的测量数据,将其合并到数据网络中并确定相关性。利用历史工厂数据、Siemens 的深厚工艺知识和人工智能,创建了一个过程模型,该模型可以虚拟地实时模拟传感器的测量。

这种软传感器可以用作备用测量,甚至可以取代物理传感器。它通过减少服务工作量将流程性能提高多达 100%,并将运营成本降至最低。

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

主要好处

改善测量结果

您可以快速获得精确的数据,帮助您做出及时、准确的决策。

提高流程性能

您的流程可以更平稳、更稳定地运行,从而最大限度地延长正常运行时间。

最大限度地降低运营成本

通过减少服务工作量和其他开支,它有助于使您的运营预算保持在目标水平。

特色功能

开始吧