all
部署紫外线共振吸收
实现极低的测量范围,选择性高,对水和二氧化碳的交叉敏感度低。
SIPROCESS UV600 提供选择性紫外光谱,可同时测量多达三个组件,具有出色的长期稳定性,可远程连接过程控制系统。UV600Unified Edge Apps 通过提供可扩展的可视化、安全的应用程序生命周期和运营商级别的快速部署,从而在接近流程时更快地获得见解,从而扩展了这一价值。
在一台分析仪中同时量化一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫或硫化氢,以简化监测和报告。
通过直接编译一氧化氮和二氧化氮来消除外部转换器,从而减少检查并降低运营成本。
使用现代接口进行网络监控并连接到过程控制系统以支持主动操作。
实现极低的测量范围,选择性高,对水和二氧化碳的交叉敏感度低。
在 SIMATIC WinCC Unified 上运行 Unified Edge 应用程序,可视化数据、通过 MQTT 进行连接并扩展 HMI 设备上的工作流程。
使用带有集成电池的可选滤光轮进行手动或自动调整,以简化校准程序。