SIPROCESS GA700 采用统一的操作理念提供精确、耐用的工艺气体分析,可简化调试、操作和服务。GA700其模块化平台可根据您的流程进行扩展,以减少停机时间和生命周期成本,同时保障可用性。除了机架和壁挂式设备外,新的Ex d现场设备还结合了Ex d和Ex e保护,易于修改,可用性高,维护量少。它具有 IP 65 防护等级,温度范围扩展至 +60 °C,可确保在恶劣环境中安全运行。
投资组合一览
- 混搭模块:ULTRAMAT 7、OXYMAT 7、CALOMAT 7
- 三个外壳:19 英寸机架、壁挂式、ex‑D 现场设备
- 通过 “即插即测” 和内置干扰校正功能快速设置