Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要设置 BGA?

Set BGA 是一款紧凑的标准化分析系统,可连续监测垃圾填埋场、污水和沼气。Set BGA 提供从气体采样到操作员控制的所有必要组件,可同时监控多达四个样品流。

通过快速、可靠的原始沼气分析来优化您的流程,并通过以下方式获得经济优势:

  • 通过使用一台设备监控多个发酵罐,降低了运营和维护成本
  • 坚固耐用的设计和延长的 H2S 传感器寿命带来高运行可靠性和长期稳定性
  • 测量精度高,安全性高 — 可处理高浓度的易燃气体,无需稀释,符合 TüV 报告

主要好处

降低运营和维护成本

使用我们的测量点切换功能,使用一台设备监控多个发酵罐。订购系统 “准备运行”,以最大限度地减少安装工作并节省运营和维护费用。

实现高运行可靠性和稳定性

依靠坚固耐用、与行业兼容的设计来实现高运行可靠性和长期稳定性。H2S 传感器可延长使用寿命,无需稀释或反冲即可获得稳定的性能。

实现高测量精度和安全性

对未稀释的样品气体进行精确测量,包括经过 TüV 验证的高浓度易燃气体。

特色功能