为什么 Series 6?
Siemens Series 6 为提取工艺气体分析提供统一的外壳和 NAMUR 引导式操作,简化了集成,确保了严苛环境下的可靠性能。它支持排放监控和过程控制,具有久经考验的精度和合规性。
投资组合:
- ULTRAMAT 6 | 用于红外活性组件
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | 用于红外活性成分和氧气
- OXYMAT 6 | 用于氧气
- OXYMAT 61 | 适用于氧气标准应用
- OXYMAT 64 | 用于微量氧
- CALOMAT 6 | 用于氢气和稀有气体
- CALOMAT 62 | 适用于腐蚀性气体中的氢气和稀有气体
- FIDAMAT 6 | 用于碳氢化合物
主要好处
简化所有分析仪的集成
使用 SIMATIC PDM 和 SIPROM GA 实现统一外壳和 NAMUR 操作,适用于 ULTRAMAT、OXYMAT、CALOMAT 和 FIDAMAT 机组。
加快任何环境中的维护
气密分离、IP65 设计、加热和 Ex (p) 吹扫选项可确保所有 Series 6 分析仪的可靠性。
确保合规性和过程安全
经过认证的配置和成熟的测量原理支持排放监控和关键过程控制。
特色功能
Series 6 的产品组合
ULTRAMAT 6 | 用于红外活性组件
在可靠性和测量质量方面达到高标准。现代电子设备、易于操作和适合测量任务的物理元素保证了这一点。

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | 用于红外活性成分和氧气
将 ULTRAMAT 6 和 OXYMAT 6 的功能整合到一台 19 英寸的分析仪中。

OXYMAT 6 | 用于氧气
通过现代电子设备、易于操作和适合测量任务的物理元件,满足苛刻应用中的高标准。

OXYMAT 61 | 适用于氧气标准应用
一款经济实惠的氧气分析仪,适用于标准应用。

OXYMAT 64 | 用于微量氧
测量最小痕迹中的氧气浓度,甚至可以测量到 0... 10 ppm 的最小测量范围。

CALOMAT 6 | 用于氢气和稀有气体
为了连续测量氢气和稀有气体,需要测量样品气体混合物的比热导率并用于计算浓度。

CALOMAT 62 | 适用于腐蚀性气体中的氢气和稀有气体
一种专门为腐蚀性气体中的应用而设计的导热系数分析设备。

FIDAMAT 6 | 用于碳氢化合物
非常适合连续的碳氢化合物总量测量。