Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择激光二极管气体分析仪 LDS 6?

LDS 6 是一款激光二极管气体分析仪,用于原位过程控制和排放监测。它根据气体成分的特定吸光率来测量气体成分,以支持许多工业应用的高可用性和分析选择性。

传统的气体分析通常会由于采样和调节而造成干扰和延迟。LDS 6 执行非侵入式实时测量,以消除延迟,为有效的过程优化提供快速见解。

易于安装并减少维护,以节省时间和成本。坚固耐用的设计可在恶劣的环境中可靠运行。通过内置的免维护参考气体电池实现高长期稳定性,无需现场校准。

A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

主要好处

提高可用性和选择性

通过适用于许多工业应用的高可用性和选择性气体分析来支持您的运营。获取一致、准确的数据,用于过程控制和排放监测。

简化安装和维护

降低运营成本并简化系统管理:由于坚固耐用的设计,LDS 6需要最少的安装工作量和较低的维护成本。让您的团队专注于核心任务。

实现稳定运行

内置免维护的参考气体电池可提供较高的长期稳定性。无需进行现场校准,即可进行连续、准确的实时测量,从而减少中断。

特色功能