Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy 技术支持 PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQexcel 是一家工程解决方案公司,专门从事电能质量、能源管理系统 (EMS) 和低压控制面板。PQExcel 成立于 2020 年,已迅速树立了寻求性能驱动解决方案的行业值得信赖的合作伙伴的声誉。我们的产品涵盖从定制控制面板设计和制造到先进的能源监控系统,帮助客户优化用电量、提高可靠性并实现可持续发展目标。
符合我们的愿景 “超越设备。迈向效率,” PQExcel现在提供ISO 50001和ISO 9001咨询服务,使组织能够降低能源成本,提高流程质量并为全球认证做好准备。

原因何在 能源监控和电能质量实施?

设施需要能源监控和电气性能控制,以提高效率和合规性。该产品部署了 SENTRON 测量设备和 SENTRON 功率管理器软件,以启用支持 ISO 50001 和 ISO 9001 的能源监控和管理系统。Power quality 审计评估谐波和干扰,以确定纠正措施,以增强可靠性并符合 IEEE 519 限制。

带 PAC 和 Powercenter 的 SENTRON 电源管理

优势

  • 加强能源监控和性能控制。使用 SENTRON 测量设备部署结构化能源监控,以建立基线、跟踪能源绩效指标,并通过可衡量的能效和需求管理措施支持 ISO 50001 的实施。
  • 提高电能质量和电气性能。进行电能质量审计,评估谐波、电压失衡和需求问题,并定义缓解措施和改进解决方案,以增强可靠性并符合 IEEE 519 限制。
  • 集成管理系统就绪。建立符合ISO 50001和ISO 9001的结构化管理框架,包括文档、监控流程和内部审计准备,以支持持续合规和持续改进。

特色功能

探索资源和相关产品

更多信息和资源