Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Tank level monitoring 技术支持 PowTechnology

PowTechnology成为智能自动化专家已超过35年,并且是西门子测量情报解决方案合作伙伴。我们已帮助客户利用从传感器和机器到云端的数据,以提高可靠性、性能和可持续性。Siemens Measurement Intelligence的传感器和仪器产品组合与PowTechnology的 “即用型” 网关无缝集成,使用户能够快速、轻松且经济高效地收集数据,并促进针对客户的整体解决方案。PowTechnology 将 OT 和 IT 结合在一起。

原因何在 远程储罐液位监控?

远程储罐监控可通过实时洞察和更智能的物流来降低配送成本并防止耗尽和溢出。即使没有现场电源,西门子液位传感器和POWTechnology Metron网关也能实现可靠、快速的部署。适用于化学品、燃料、食品、废物等,事实证明,可节省超过 30% 的运送里程。

带有 Web 门户的液位传感器数据流程图

优势

  • 降低了物流成本
  • 减少溢出次数,减少环境影响
  • 减少燃料使用量从而降低二氧化碳排放
  • 改善客户服务
  • 减少精疲力尽和恐慌情绪。更好的计划和采购

特色功能