Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Shannon® Onboarding Package 技术支持 plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

原因何在 SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction?

Shannon® 是一款人工智能驱动的车间助手,可持续分析高频 PLC 数据。它可以检测生产力损失的根本原因,并直接向操作员提供情境指导。每个解决方案和操作员的输入都丰富了共享的知识库,使任何地点的所有员工都能使用他们登录的语言获得专业知识。这缩短了平均修复时间,加快了训练,并平衡了轮班间的表现。

优势

  • 通过即时识别和定位错误的根本原因,更快地进行故障排除
  • 通过情境解决方案建议减少停机时间 (MTTR)
  • 通过确定当前瓶颈的优先顺序和解决来提高产出
  • 在所有班次和员工之间共享问题解决知识,全天候减少生产率差异

特色功能

Case Study

没有回复

在 YPSOMED、Schwerin 使用 Shannon® 快速升级

Shannon® 通过支持实时错误检测、知识共享和数据驱动的优化、提高效率和加速提升,改善了什未林YPSOMED的自动注射器的自动注射器的生产

实际应用

Select...
没有回复

Shannon® 优化 Aumovio 大型工厂

通过在布兰迪的大型工厂部署Shannon®,Aumovio(前身为大陆集团)将可用性提高了18%,平均无故障时间提高了95%,缩短了停机时间,并在自动化显示器生产中实现了数据驱动的优化。

常见问题解答

探索资源和相关产品

先决条件

Siemens Industrial Edge 设备通过 plus10 应用安装在机器网络中

连接:通过 HTTPS 加密到云后端的出站流量

PLC:S7-1200/1500 系列或其他板载高性能 OPC UA 服务器的 PLC

TIA V19 或更高版本

TIA PLC 警报器用于提出 HMI 事件

其他案例需要在 plus10 技术支持下进行澄清:interested@plus10.de