Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package 技术支持 plus10

plus 10 是 Fraunhofer 的衍生产品,为复杂的全自动装配、生产线和注塑机开发和提供实时学习优化工具。我们在医疗/制药/医疗技术生产(完全符合 GMP)的实时学习系统领域是全球独一无二的,但也存在于汽车、电子和消费品等其他行业。我们的工具用于根本原因检测、故障排除、知识传授和质量优化,从而使OEE提高10%。

原因何在 注塑成型工艺的参数优化工具?

Hopper 是工艺参数推荐器,可持续推荐注塑成型参数——从实时数据中学习并适应不断变化的条件。Hopper 基于虚拟学习的理想过程并尊重验证窗口,为机器和温度控制单元的特定参数调整提供情境建议。这减少了废品,缩短了启动时间,并提高了整体效率。

没有回复

优势

  • 减少不同的报废率和循环时间。plus10 Hopper 为机器 + 温度控制单元的特定参数调整生成情境建议
  • 对原材料批次变化的情境反应,例如由于不同的干燥、温度、粘度变化,使用回收物 (PCR) 或不同的批次
  • 通过为所有联网机器提供实时建议,简化多机操作
  • 在经过验证的窗口内进行情境调整以设置复杂模具的参数
  • Hopper 提供可扩展的流程知识,并使团队无论轮班或经验如何,都能在专家级别上运作。

特色功能

Case Study

没有回复

plus10 和 ZAHORANSKY 优化了医疗科技

阅读ZAHORANSKY如何使用plus10的Hopper来加快复杂注塑系统的调试并减少浪费。挑战:物料波动导致过程不稳定

实际应用

Select...

径向轴密封件 Simmering® 在 FST 生产

“Hopper 在微调机器设置和故障排除方面提供参数建议,为我们的设置工程师提供支持,以提高和稳定复杂弹性体注塑工艺中所有班次的效率。“A. Botta,意大利卢塞纳FST工艺工程经理

常见问题解答

探索资源和相关产品

先决条件

每批的原材料特性,例如密度、粘度

产品环境,例如环境温度 + 湿度

机器类型 + 配置,例如电动、混合动力/液压

过程数据(实际 + 设定参数),例如注射压力/速度曲线

外围设备,例如热流道/冷流道型、温度设备

产品质量反馈,例如几何 + 表面特征、重量

产品规格,例如允许的过程参数边界

上述每个数据源之间的映射

连接:通过 HTTPS 加密到云后端的出站流量

Siemens Industrial Edge 设备通过 plus10 应用安装在机器网络中