原因何在 用于智能制造的灵活产品运输机器?
Planar Motor 系统专为机器内部和机器之间的高级自动化和精确操作而设计。他们为寻求快速、灵活、清洁和可靠运动控制解决方案的制造公司、原始设备制造商和集成商提供服务。这些系统在紧凑性、过程适应性和模块化方面树立了新的标准;使客户能够优化产量,最大限度地减少停机时间,并使用一台机器生产各种各样的产品。
Planar Motor 系统专为机器内部和机器之间的高级自动化和精确操作而设计。他们为寻求快速、灵活、清洁和可靠运动控制解决方案的制造公司、原始设备制造商和集成商提供服务。这些系统在紧凑性、过程适应性和模块化方面树立了新的标准;使客户能够优化产量,最大限度地减少停机时间,并使用一台机器生产各种各样的产品。
在 X 和 Y 方向上自由移动,在 Z 轴上升或向下移动,并使用偏航、俯仰和滚动进行完整的 3 轴方向控制。
完全封闭在 316L 不锈钢中,无菌且可清洗。

测量精度为 +/-1g,并根据有效载荷做出决策。

可轻松重新配置并添加飞道。
借助定位销和 M4 螺纹安装孔,XBots 可以配置为容纳任何有效载荷,甚至是悬臂式有效载荷。


Planar Motor系统可以提高产品的可追溯性,同时简化的机械结构可以缩短转换时间并减少维护。卫生产品变体提供无与伦比的清洁度,使得 Planar Motor 成为无菌环境的终极运输系统。