Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

加入直播会议

向专家详细了解 Xpedition Standard。这是您查看该工具并提问的机会。

为什么 Xpedition Standard?

尖端的下一代印刷电路板 (PCB) 设计解决方案,为工程专业人员和小型工作组提供一流的技术。设计从简单到复杂的 PCB,其功率可随中小型企业和工程师面临的挑战而扩展。

  • 通过直观的用户体验简化设计流程,缩短学习曲线并提高工作效率
  • 利用内置 AI 帮助优化设计、自动执行任务并缩短取得成果的时间
  • 借助安全的云连接工作流程,跨团队、供应链和其他外部合作伙伴进行无缝协作
  • 将 PCB 设计与组件研究、MCAD、布线、制造等相结合,实现统一的端到端设计流程
A screenshot of Xpedition Standard.

Xpedition Standard 主要功能

使用 Xpedition Standard 简化从概念到生产的电子设计流程。在单一环境中访问强大的 PCB 设计工具、基于云的无缝协作和集成的设计管理。轻松选择零件、创建库和获取实时组件采购数据,以加快设计流程。Xpedition Standard 具有完整的印刷电路板设计流程的高级功能,使您能够更快、更高效地交付高质量的设计。

直观的用户体验 (UX)

现代、流线型的外观和感觉使 Xpedition Standard 易于学习和使用,缩短了新用户的入门时间,提高了有经验的设计人员的工作效率。借助自适应、可自定义的工作流程和人工智能驱动的工具,您可以专注于创新,同时软件可以应对复杂性。

人工智能驱动的生产力

利用人工智能自动执行重复任务,优化设计并缩短取得结果的时间。Xpedition Standard 可预测您的下一步,智能地协助规划路线,确保在更短的时间内获得更高质量的设计,帮助您更智能、更快地工作。

可扩展的 Xpedition 技术

Xpedition Standard 建立在 Xpedition 技术基础上,通过可根据您的需求扩展的解决方案提供企业级性能。从简单主板到复杂的多域系统,Xpedition 与您一起成长,提供应对任何设计挑战的工具和动力。

高级 PCB 设计能力

充分利用紧密集成的设计流程,以及分层设计、约束管理和原生 3D PCB 布局等高级功能。草图路由器等工具可简化复杂布线,而与用于制造设计 (DFM) 验证的 Valor 技术的无缝集成可确保您的设计准备就绪,无需进行昂贵的返工。

云连接

促进整个生态系统的协作,从组件选择到制造。Xpedition Standard 确保无缝沟通和协调。通过任何 Web 浏览器在安全的云工作空间中存储和访问 PCB 设计资产,可随时随地使用:

  • 内置版本控制
  • 项目历史摘要
  • 签到评论

轻松与所有项目利益相关者和跨职能团队成员共享设计和物料清单 (BOM) 数据。通过基于角色的团队管理确保其安全。

Xpedition 基于代币的插件

基于代币的插件将灵活性与强大功能融为一体。工程师只有在需要时才能使用额外的 PCB 设计功能,无需全面升级。令牌允许访问所有三个附加功能。

关于 Xpedition Standard 的常见问题

Xpedition 标准

查看这些其他资源!