HyperLynx Hybrid 求解器通过为每个部分创建模型,然后使用各种不同的求解器方法求解整体行为,将设计分解为轨迹、平面和过孔。它假设结构是平面的(如果是电缆,则是横截面),因此这些分析技术是有效的。与全波求解相比,混合求解器的计算和内存密集度较低,因此可以对更大的结构进行建模。在使用 “剪切和拼接” 方法使用全波解算器对信号路径进行建模时,混合求解器对整个信号路径进行建模并在求解器中执行分解。
HyperLynx Hybrid 求解器非常适合对整个 DDR 接口进行功率感知分析,在这些接口中,捕获回路电流共享和同步开关噪声 (SSN) 的影响非常重要。它还非常适用于全板交流电源完整性、解耦电容器建模和向 IC 引脚输送功率。混合求解器特别适合功率完整性,因为它可以对部分功率平面和相关的边缘效应进行建模。